Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Kugel abgeflacht, Diamantoberfläche (02008) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Kugel abgeflacht, Diamantoberfläche (02008)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02008-510X026
02008-510X036
02008-510X051
02008-512X027
02008-512X037
02008-512X052
02008-516X028
02008-516X038
02008-516X053
02008-520X033
02008-520X053
02008-520X073
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

49.75 €

1 4 Arbeitstage 255M1061.555-

50.29 €

1 4 Arbeitstage 355M1061.555-

51.00 €

1 4 Arbeitstage 505M1061.555-

55.31 €

1 4 Arbeitstage 257M12826615.4

55.88 €

1 4 Arbeitstage 357M12826615.4

56.66 €

1 4 Arbeitstage 507M12826615.4

58.91 €

1 4 Arbeitstage 2510M161138823.3

59.35 €

1 4 Arbeitstage 3510M161138823.3

61.33 €

1 4 Arbeitstage 5010M161138823.3

67.50 €

1 4 Arbeitstage 3013M20143101037.7

68.64 €

1 4 Arbeitstage 5013M20143101037.7

73.47 €

1 4 Arbeitstage 7013M20143101037.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form O Material Komponente Diamant
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant

Technischer Support