Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche (02006)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche (02006)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02006-506X012
02006-506X025
02006-506X040
02006-508X012
02006-508X025
02006-508X040
02006-510X015
02006-510X030
02006-510X050
02006-512X020
02006-512X040
02006-512X060
02006-516X025
02006-516X050
02006-516X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

59.15 €

1 4 Arbeitstage 1211.5M6811.51021028710-9.2

60.10 €

1 4 Arbeitstage 2511.5M6811.51021028710-9.2

60.62 €

1 4 Arbeitstage 4011.5M6811.51021028710-9.2

66.21 €

1 4 Arbeitstage 1215M8111514.5313281013-15.5

66.92 €

1 4 Arbeitstage 2515M8111514.5313281013-15.5

67.88 €

1 4 Arbeitstage 4015M8111514.5313281013-15.5

76.87 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M101419.616317281317318.8

78.03 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M101419.616317281317318.8

79.10 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M101419.616317281317318.8

84.99 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M121921.919419241519529.8

86.14 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M121921.919419241519529.8

86.71 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M121921.919419241519529.8

92.82 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M162127.723424242024650.3

93.88 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M162127.723424242024650.3

95.63 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M162127.723424242024650.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Diamant
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant Form O

Technischer Support