Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02006-106X012 |
02006-106X025 |
02006-106X040 |
02006-108X012 |
02006-108X025 |
02006-108X040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
52.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
52.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 7 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | ||
62.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||
62.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||
63.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | C | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und brüniert | Oberfläche Komponente | Gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
H1(mm) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften