Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80800-1250 |
80800-1750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | S=max. Wandstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,004.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | 16 | 2.1 | ||
1,073.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.6 | 21.6 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | Blau | Ausführung 1 | Hygienic design |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 50 M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
S=max. Wandstärke(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften