Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch (03161)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03161-16-0618

Teilenummer
03161-16-0618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.64 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Nitrilkautschuk Ausführung 1 Pneumatisch
Ausführung 2 Mit flansch B=Breite(mm) 23 B1(mm) 17
B2(mm) 4 B3(mm) 4 B4(mm) 6
D=Durchmesser(mm) 6 D1(mm) M4 D2(mm) 18
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 3.3
H=Höhe(mm) 5.5 H1(mm) 23 H2(mm) 26.5
H3(mm) 8 H4(mm) 11 H5(mm) 8
L=Länge(mm) 27.5 L1(mm) 16 L2(mm) 12
L3(mm) 7 F=Spannkraft (Pneum. gespannt)(N) 40 F1=Spannkraft (Federgespannt)(N) 6
Haltekraft(N) 100 Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 0.7

Sie befinden sich auf der Seite für Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch (03161), die Teilenummer ist 03161-16-0618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03161-16-0618.

Technischer Support