Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock (03153)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03153-02-13013
03153-02-13020
03153-02-16020
03153-02-16025
03153-02-20020
03153-02-20025
03153-02-25020
03153-02-25025
03153-02-30020
03153-02-30025
03153-02-35020
03153-02-35025
03153-02-35040
03153-02-35050
03153-02-50020
03153-02-50025
03153-02-50040
03153-02-50050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,13
(mm)
L=Schaftlänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Haltekraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set

162.74 €

1 4 Arbeitstage 1322M51327.662.53.31.2K1474.913013

164.28 €

1 4 Arbeitstage 1322M52034.662.53.31.2K1474.913020

164.28 €

1 4 Arbeitstage 1632M62036.5835.34.5K1474.916020

165.83 €

1 4 Arbeitstage 1632M62541.5835.34.5K1474.916025

152.46 €

1 4 Arbeitstage 2040M62039.510313.35.3K1474.920020

154.16 €

1 4 Arbeitstage 2040M62544.410313.35.3K1474.920025

162.74 €

1 4 Arbeitstage 2545M820441043011K1474.925020

162.74 €

1 4 Arbeitstage 2545M825491043011K1474.925025

186.29 €

1 4 Arbeitstage 3050M1020491354418K1474.930020

188.12 €

1 4 Arbeitstage 3050M1025541354418K1474.930025

235.58 €

1 4 Arbeitstage 3560M1220511366833K1474.935020

244.87 €

1 4 Arbeitstage 3560M1225561366833K1474.935025

262.93 €

1 4 Arbeitstage 3560M1240711366833K1474.935040

279.97 €

1 4 Arbeitstage 3560M1250811366833K1474.935050

347.76 €

1 4 Arbeitstage 5075M20206420108865K1474.950020

361.01 €

1 4 Arbeitstage 5075M20256920108865K1474.950025

399.10 €

1 4 Arbeitstage 5075M20408420108865K1474.950040

412.34 €

1 4 Arbeitstage 5075M20509420108865K1474.950050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 Ball lock

Technischer Support