Positionierzylinder mit Schnellspannsystem (03153)

Positionierzylinder mit Schnellspannsystem (03153)
· Schnelles Öffnen und Schließen

· Mechanisches Positionier- und Spannsystem

· Unterschiedliche Systemgrößen

· Hohe Haltekräfte

· Für verschiedene Aufspannplattenstärken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03153-113013
03153-113020
03153-116020
03153-116025
03153-120020
03153-120025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,05
(mm)
L=Schaftlänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Haltekraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

133.05 €

1 4 Arbeitstage 1325161327.612441

136.22 €

1 4 Arbeitstage 1325162034.612441

136.44 €

1 4 Arbeitstage 1632202036.515682

139.20 €

1 4 Arbeitstage 1632202541.515682

139.44 €

1 4 Arbeitstage 2040252039.515682

142.36 €

1 4 Arbeitstage 2040252544.515682

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Wälzlagerstahl Ausführung 1 Mit schnellspannsystem

Technischer Support