Spanneisen Spannansatz rund Form B (K0834)

Spanneisen Spannansatz rund Form B (K0834)
· Unterschiedliche Geometrien an den Enden

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Kombinierbar mit verschiedenen Vorrichtungselementen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0834.12150
K0834.16190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Gewicht
(kg)

93.22 €

1 4 Arbeitstage 1504015206530301813204M120,5819

131.64 €

1 4 Arbeitstage 1905020258036402418285M161,2740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 Spannansatz rund RoHS true

Technischer Support