Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0839.12075 |
K0839.12100 |
K0839.16075 |
K0839.16100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | R (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 70 | 40 | 13 | 30 | M12 | 24 | 15 | 4 | 30 | 35 | 1,3000 | ||
132.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 70 | 40 | 13 | 30 | M12 | 24 | 15 | 3 | 30 | 35 | 1,9000 | ||
154.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 90 | 50 | 17 | 40 | M16 | 30 | 20 | 4 | 40 | 45 | 2,0850 | ||
164.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 90 | 50 | 17 | 40 | M16 | 30 | 20 | 3 | 40 | 45 | 2,9000 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | P | K(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 20 | M(mm) | 20 | Benennung | Höhenblock |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
R(mm)
N(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften