Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Durchmesser (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Spannkraft (kN) | H Spannbereich | Nutbreite | Befestigungsschraube(n) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 25 | 0-40 | 10 | M10X100 | 0,6130 | ||
84.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 12 | M12X125 | 0,6860 | ||
99.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 12 | M12X160 | 1,5910 | ||
86.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 14 | M12X125 | 0,8505 | ||
102.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 35 | 0-70 | 14 | M12X160 | 1,6100 | ||
105.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 16 | M16X160 | 1,7980 | ||
143.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 55 | 0-80 | 16 | M16X200 | 2,7150 | ||
105.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 18 | M16X160 | 1,8180 | ||
144.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 55 | 0-80 | 18 | M16X200 | 3,0180 | ||
150.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 20 | M20X200 | 3,0180 | ||
193.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 70 | 0-100 | 20 | M20X250 | 4,3680 | ||
156.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 22 | M20X200 | 3,0600 | ||
207.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 70 | 0-100 | 22 | M20X250 | 4,4100 | ||
216.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 24 | M24X250 | 4,8950 | ||
226.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 28 | M24X250 | 4,9660 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | verzinkt | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spanneisen | Ausführung 1 | verstellbar | Ausführung 2 | mit T-Nutmutter |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Durchmesser(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Spannkraft(kN)
H Spannbereich
Nutbreite
Befestigungsschraube(n)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften