Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1490.90012
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | B | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | H1(mm) | 21 | L(mm) | 29,5 |
L2(mm) | 11,5 | Benennung | Spannbacken | Ausführung 1 | Standard-Spannbacke oben |
H Spannbereich | 0-12 | Gewicht(kg) | 0,0688 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Spannbacke oben, Form B (K1490), die Teilenummer ist K1490.90012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1490.90012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften