Schwenkspanner pneumatisch, Form A (K1815)

Schwenkspanner pneumatisch, Form A (K1815)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Magnetkolben für Endlagenabfrage

· Rechts- und linksschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1815.1121
K1815.1161
K1815.2121
K1815.2161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)
Größe Ausführung 2 A2
(mm)
A1
(mm)
A5
(mm)
Gewicht
(kg)

294.89 €

1 4 Arbeitstage 352440512rechtsschwenkend100200,1965

303.22 €

1 4 Arbeitstage 4128424,516rechtsschwenkend11-2210,2460

294.89 €

1 4 Arbeitstage 352440512linksschwenkend100200,1850

303.22 €

1 4 Arbeitstage 4128424,516linksschwenkend11-2210,2390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Edelstahl Form A D(mm) 8
D1(mm) M5 D2(mm) 4,3 D3(mm) M5
H=Höhe(mm) 76 H1(mm) 105 H2(mm) 70
H3(mm) 11 H4(mm) 51 H5(mm) 26
Hub S(mm) 16 Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 pneumatisch
S1(mm) 7 S2(mm) 9 H6(mm) 21
D4(mm) M5 D5(mm) 4,3 A3(mm) 31
T1(mm) 15 RoHS true

Technischer Support