Schwenkspanner pneumatisch, Form C (K1815)

Schwenkspanner pneumatisch, Form C (K1815)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Magnetkolben für Endlagenabfrage

· Rechts- und linksschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1815.1251
K1815.1321
K1815.1401
K1815.1501
K1815.1631
K1815.2251
K1815.2321
K1815.2401
K1815.2501
K1815.2631
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)
Hub S
(mm)
Größe Ausführung 2 S1
(mm)
S2
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A1
(mm)
A5
(mm)
T1
(mm)
A4
(mm)
Gewicht
(kg)

306.79 €

1 4 Arbeitstage 503514M86,5M883125781744,5325552725rechtsschwenkend1512M58,515407,51720200,6000

318.68 €

1 4 Arbeitstage 604516M86,5M89614590225043606,53032rechtsschwenkend1614G1/88,5204512,51820300,6750

330.57 €

1 4 Arbeitstage 705516M88,5M1096145902052407083140rechtsschwenkend1615G1/88,524,55215,52225370,9200

396.75 €

1 4 Arbeitstage 806520M108,5M101061621002553,545856,53050rechtsschwenkend1515G1/810,5316621,52530461,5500

443.90 €

1 4 Arbeitstage 908020M1010,5M121061621002853,5361008,53063rechtsschwenkend1515G1/810,537,58027,53030602,2100

306.79 €

1 4 Arbeitstage 503514M86,5M883125781744,5325552725linksschwenkend1512M58,515407,51720200,3845

318.68 €

1 4 Arbeitstage 604516M86,5M89614590225043606,53032linksschwenkend1614G1/88,5204512,51820300,6705

330.57 €

1 4 Arbeitstage 705516M88,5M1096145902052407083140linksschwenkend1615G1/88,524,55215,52225370,8906

396.75 €

1 4 Arbeitstage 806515M108,5M101061621002553,545856,53050linksschwenkend1515G1/810,5316621,52530461,6100

443.90 €

1 4 Arbeitstage 908015M1010,5M121061621002853,5361008,53063linksschwenkend1515G1/810,537,58027,53030602,2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Edelstahl Form C Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 pneumatisch RoHS true

Technischer Support