Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form D (K1865)

Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form D (K1865)
Einfachspannarme für den Schwenkspanner K1864. Mit den verschiedenen Spannarmformen können unterschiedliche Spannsituationen realisiert werden. Befestigungsmaterial ist bei den Schwenkspannern enthalten.
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1865.25334
K1865.40504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
für Kolbendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

30.91 €

1 4 Arbeitstage 1420162114,515,551,535,51616250,1100

48.75 €

1 4 Arbeitstage 253223281922,576532323400,3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form D
L3(mm) 7 Benennung Spannarm Ausführung 1 für Schwenkspanner
Ausführung 2 hydraulisch PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support