Spannpratzen stufenlos verstellbar Form A ohne T-Nuten-Schraube (K1954)

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form A ohne T-Nuten-Schraube (K1954)
· Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

· Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen

· Benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1954.010
K1954.020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Spannkraft
(kN)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
L5
(mm)
Gewicht
(kg)

62.62 €

1 4 Arbeitstage 7514055603011020,217500,9200

87.56 €

1 4 Arbeitstage 8517570804013537,821601,6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Benennung Spannpratze
Ausführung 1 verstellbar RoHS true

Technischer Support