Kugelzapfen für Winkelgelenke / DIN 71803 / Form B (27656) (27656-1080)

Kugelzapfen für Winkelgelenke / DIN 71803 / Form B (27656) 27656-1080

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 27656-1080

Marke: NORELEM

Preis: 1.06

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Ausführung: lange

D1=Zapfen: 10 mm

D3: 10 mm

D6: 6 mm

L3: 11 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27656-1080

Teilenummer
27656-1080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung D1=Zapfen
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
L3
(mm)
L7
(mm)

1.06 €

1 4 Arbeitstage lange10106118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form B

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelzapfen für Winkelgelenke / DIN 71803 / Form B (27656), die Teilenummer ist 27656-1080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27656-1080.

Produktvarianten

Teilenummer
27656-0840
27656-0875
27656-1045
27656-1305
27656-1310
27656-1606
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung D1=Zapfen
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
L3
(mm)
L7
(mm)

0.81 €

1 4 Arbeitstage kurze88594

0.81 €

1 4 Arbeitstage lange88597.5

1.01 €

1 4 Arbeitstage kurze10106114.5

1.30 €

1 4 Arbeitstage kurze13138135

1.32 €

1 4 Arbeitstage lange131381310

1.88 €

1 4 Arbeitstage kurze161610166

Technischer Support