Kugelzapfen für Winkelgelenke / DIN 71803 / Form C (27656) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27656-0805
27656-1006
27656-1308
27656-1610
27656-1612
27656-1914
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M D1=Zapfen
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D5
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5 min.
(mm)
L6 max.
(mm)
SW
(mm)

0.80 €

1 4 Arbeitstage M58M58510.291.247

1.01 €

1 4 Arbeitstage M610M610612.5111.248

1.82 €

1 4 Arbeitstage M813M813816.5131.55.311

1.88 €

1 4 Arbeitstage M1016M10161020162.57.313

2.10 €

1 4 Arbeitstage M1216M12161220162.57.313

3.08 €

1 4 Arbeitstage M1419M14x1,519142820510.816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form C

Technischer Support