Niederzugspanner, Form A (04516)

Niederzugspanner, Form A (04516)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04516-006005
04516-006025
04516-010005
04516-010025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Ausführung 1

179.99 €

1 4 Arbeitstage 7825126.21112843800254542646.52220110Rechts

179.99 €

1 4 Arbeitstage 7825126.21112843800254542646.52220110Links

257.47 €

1 4 Arbeitstage 121.5401810.2182013772004074642713531.5143Rechts

257.47 €

1 4 Arbeitstage 121.5401810.2182013772004074642713531.5143Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet

Technischer Support