Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04518-006015 |
04518-006035 |
04518-010015 |
04518-010035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 max. (mm) | D3 min. (mm) | E (mm) | F=Haltekraft (N) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | Ausführung 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 12 | M6 | 9.5 | 2.5 | Ø8 | 3800 | 24 | 45 | 3.5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | Rechts | ||
150.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 12 | M6 | 9.5 | 2.5 | Ø8 | 3800 | 24 | 45 | 3.5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | Links | ||
242.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4.5 | 12.7 | 7200 | 39 | 74 | 5.5 | 37 | 31.5 | 27 | 6 | 143 | Rechts | ||
242.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4.5 | 12.7 | 7200 | 39 | 74 | 5.5 | 37 | 31.5 | 27 | 6 | 143 | Links |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | C | Oberfläche Grundkörper | Brüniert und einsatzgehärtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2 max.(mm)
D3 min.(mm)
E(mm)
F=Haltekraft(N)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
Ausführung 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften