Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | F1 max. (kN) | F2 max. (kN) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 10 | 96.9 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | Blank | 1.1141 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 10 | 96.9 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 25 | 45 | 25 | 10 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 12 | 173.4 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 30 | 54 | 30 | 11 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 14 | 244.8 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 35 | 63 | 35 | 13 | 7 | 5 | 62 | 14 | 16 | 510 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 40 | 72 | 40 | 16 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 19 | 846.6 | ||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | Verzinkt | 1.1141 | 50 | 90 | 50 | 20 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 24 | 1295.4 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Blank | 1.1141 | 25 | 45 | 25 | 10 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 12 | 173.4 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Blank | 1.1141 | 30 | 54 | 30 | 11 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 14 | 244.8 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | Blank | 1.1141 | 35 | 63 | 35 | 13 | 7 | 5 | 62 | 14 | 16 | 510 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | Blank | 1.1141 | 40 | 72 | 40 | 16 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 19 | 846.6 | ||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | Blank | 1.1141 | 50 | 90 | 50 | 20 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 24 | 1295.4 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 10 | 96.9 | ||
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 25 | 45 | 25 | 10 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 12 | 173.4 | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 30 | 54 | 30 | 11 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 14 | 244.8 | ||
14.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 35 | 63 | 35 | 13 | 7 | 5 | 62 | 14 | 16 | 510 | ||
21.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 40 | 72 | 40 | 16 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 19 | 846.6 | ||
42.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Rostfreier Stahl | - | 1.4301 | 50 | 90 | 50 | 20 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 24 | 1295.4 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 10 | 96.9 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 25 | 45 | 25 | 10 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 12 | 173.4 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 30 | 54 | 30 | 11 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 14 | 244.8 | ||
24.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 35 | 63 | 35 | 13 | 7 | 5 | 62 | 14 | 16 | 510 | ||
31.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 40 | 72 | 40 | 16 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 19 | 846.6 | ||
64.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Rostfreier Stahl | - | 1.4401 | 50 | 90 | 50 | 20 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 24 | 1295.4 |
Loading...
Spitzenform | Abgerundetes Ende | Technischer Standard | DIN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
F1 max.(kN)
F2 max.(kN)
H(mm)
K(mm)
M(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften