Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | K (mm) | H=Höhe (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 18 | 8 | 13 | 9 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 15 | 18 | 8 | 13 | 9 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 15 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
5.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 32 | 13 | 22 | 14 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 14 | 25 | 18 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 14 | 25 | 18 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blau-passiviert | Material Komponente | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
K(mm)
H=Höhe(mm)
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften