Rändelschrauben aus Kunststoff (06091) (06091-06X20)

Rändelschrauben aus Kunststoff (06091) 06091-06X20

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06091-06X20

Marke: NORELEM

Preis: 1.85

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

D=Gewinde (M): 6

Länge L: 20 mm

D1=Außendurchmesser: 24 mm

H1: 9.5 mm

K: 9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06091-06X20

Teilenummer
06091-06X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
H=Höhe
(mm)
D4
(mm)
D3
(mm)

1.85 €

1 4 Arbeitstage 620249.59151013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben aus Kunststoff (06091), die Teilenummer ist 06091-06X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06091-06X20.

Produktvarianten

Teilenummer
06091-05X10
06091-05X18
06091-05X25
06091-06X28
06091-08X25
06091-08X32
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
H=Höhe
(mm)
D4
(mm)
D3
(mm)

1.64 €

1 4 Arbeitstage 5102010814.5812

1.64 €

1 4 Arbeitstage 5182010814.5812

1.64 €

1 4 Arbeitstage 5252010814.5812

1.85 €

1 4 Arbeitstage 628249.59151013

2.17 €

1 4 Arbeitstage 825301111181215

2.42 €

1 4 Arbeitstage 832301111181215

Technischer Support