Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28054-236038 |
28054-2361615 |
28054-241012 |
28054-2411815 |
28054-2412015 |
28054-2412215 |
28054-247034 |
28054-252100 |
28054-263112 |
28054-263114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 11 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 36 | M16x1.5 | 23 | 4 | 11 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 12 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 41 | M18x1.5 | 28 | 4 | 12 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 41 | M20x1.5 | 28 | 4 | 12 | ||
3.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 41 | M22x1.5 | 28 | 4 | 12 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 12 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 52 | G1 | 38 | 5 | 12 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 13.5 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 13 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften