Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (07652) (07652-03)

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (07652) 07652-03

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 07652-03

Marke: NORELEM

Preis: 0.43

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Werkstoff: Stahl

Oberfläche Grundkörper: verzinkt

D1=Innengewinde: M3

D2=Außendurchmesser: 5

L Länge: 6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07652-03

Teilenummer
07652-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser L Länge
(mm)
P
(mm)
R min. (bei Gußeisen)
(mm)
R min. (bei Leichtmetal)
(mm)
R min. (bei Kunststoffe)
(mm)
T min.
(mm)

0.43 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM3560.51.511.258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 selbstschneidend Ausführung 2 mit Schneidschlitz

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (07652), die Teilenummer ist 07652-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07652-03.

Produktvarianten

Teilenummer
07652-04
07652-05
07652-06
07652-08
07652-10
07652-103
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser L Länge
(mm)
P
(mm)
R min. (bei Gußeisen)
(mm)
R min. (bei Leichtmetal)
(mm)
R min. (bei Kunststoffe)
(mm)
T min.
(mm)

0.51 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM46.580.751.951.31.610

0.51 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM581012.41.6213

0.61 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM610141.5322.517

0.80 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM812151.53.62.4318

0.95 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM1014181.54.22.83.522

1.52 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM3560.51.511.258

Technischer Support