Hersteller-Teilenummer: 07662-08
Marke: NORELEM
Preis: 16.82 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Einbau Bohrer Ø: 6.9 mm
Einbau Senk Ø +0,25: 8.3 mm
D2=Außengewinde: M8
L Länge: 8 mm
Einbau Mindest- Gewindetiefe: 9.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
07662-08
Teilenummer
|
---|
07662-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0400.808 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung 1 | Vollkörper |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze Vollkörper (07662), die Teilenummer ist 07662-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07662-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
D2=Außengewinde
L Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07662-10X125 |
07662-12X125 |
07662-14X15 |
07662-16X15 |
07662-18X15 |
07662-20X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0400.810 | ||
18.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0400.812 | ||
25.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0400.814 | ||
26.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0400.816 | ||
29.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0400.818 | ||
32.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0400.820 |