T-Griffe Kunststoff, Form K, Innengewinde (K1871)

T-Griffe Kunststoff, Form K, Innengewinde (K1871)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1871.16506
K1871.16508
K1871.17508
K1871.17510
K1871.18510
K1871.18512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
Gewicht

4.47 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M61837922,90,0240

4.58 €

1 4 Arbeitstage 65,114,6M818371222,90,0260

4.76 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M82241,21225,20,0380

4.97 €

1 4 Arbeitstage 75,118,4M102241,21525,20,0400

5.11 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M102444,81526,50,0600

5.34 €

1 4 Arbeitstage 85,219,6M122444,81826,50,0620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper schwarz Form K
Benennung T-Griff Gewindeart Innengewinde PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support