Auflageplatten aus Hartmetall viereckig (K1915)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1915.101
K1915.102
K1915.201
K1915.202
K1915.203
K1915.206
K1915.207
K1915.308
K1915.309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge/Breite
(mm)
S
(mm)
B=Breite
(mm)
Ausführung 2 Gewicht
(kg)

10.56 €

1 4 Arbeitstage 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13geriffelt0,0029

12.58 €

1 4 Arbeitstage 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13geriffelt0,0051

10.56 €

1 4 Arbeitstage 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13fein geriffelt0,0031

12.58 €

1 4 Arbeitstage 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13fein geriffelt0,0054

15.97 €

1 4 Arbeitstage 15,9 - 0,133,215,9 - 0,13fein geriffelt0,0089

20.42 €

1 4 Arbeitstage 19,05 - 0,13419,05 - 0,13fein geriffelt0,0168

30.42 €

1 4 Arbeitstage 25,4 - 0,13425,4 - 0,13fein geriffelt0,0303

27.69 €

1 4 Arbeitstage 25,7 + 0,54,813,05 - 0,13keilförmig0,0217

44.54 €

1 4 Arbeitstage 38,4 + 0,56,3519,5keilförmig0,0627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Hartmetall Ausführung 1 viereckig Benennung Auflageplatte
RoHS true

Technischer Support