Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme (K2111) (Teilenummern - CAD Download)

Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme (K2111)
Werkstoff:
Kunststoff.
Ausführung:
rot, ölbeständig.
Bestellbeispiel:
K2111.098191
Auf Anfrage:
Weitere Farben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2111.095161
K2111.098191
K2111.103241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
für Schnellspanner entsprechende Schnellspanner Gewicht
(kg)

1.45 €

1 4 Arbeitstage 1691195K1550.0600005865-060000,0050

1.70 €

1 4 Arbeitstage 19,21214,498K1550.1200005865-120000,0120

1.99 €

1 4 Arbeitstage 241518103K1550.2500005865-250000,0250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper rot Ausführung 1 rund
Benennung Griff PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support