Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28000-1076 |
28000-1127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 21 | 103 | 76 | 44 | 37 | ||
20.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 19 | 18 | 151 | 127 | 95 | 80 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | A | B=Breite(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Befestigungsschrauben | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften