Ölstandsanzeiger, Form A, ohne Thermometer, Stahl (28000)

Ölstandsanzeiger, Form A, ohne Thermometer, Stahl (28000)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 100 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28000-107610
28000-107612
28000-112710
28000-112712
28000-125412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

16.93 €

1 4 Arbeitstage 31M1024.520107763937

16.93 €

1 4 Arbeitstage 31M1224.520107763937

22.55 €

1 4 Arbeitstage 31M1024.5201561279080

22.55 €

1 4 Arbeitstage 31M1224.5201561279080

45.20 €

1 4 Arbeitstage 34M123317286254200178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support