Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form A (K0472) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form A (K0472)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0472.11212
K0472.11414
K0472.11616
K0472.11818
K0472.12020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 12,112,1200,1868

32.96 €

1 4 Arbeitstage 14,114,1200,1744

32.96 €

1 4 Arbeitstage 16,116,1200,1658

32.96 €

1 4 Arbeitstage 18,118,1200,1425

36.43 €

1 4 Arbeitstage 20,120,1210,1198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 2 für Rundrohre
L(mm) 64 R(mm) 49 Ausführung 1 Kreuzstück
Benennung Rohrverbinder D(mm) 25,5 E(mm) 25,5
Form A P(mm) 23 Q(mm) 23
S(mm) M6x18 T(mm) M6x18 RoHS true

Technischer Support