Hersteller-Teilenummer: K0475.1818
Marke: KIPP
Preis: 2.20 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
G: 25 mm
F: 34 mm
K: 55,5 mm
L: 64,5 mm
M: 43 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0475.1818
Teilenummer
|
---|
K0475.1818 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | G (mm) | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 34 | 55,5 | 64,5 | 43 | 49,5 | 18 | 18 | 30,5 | 25 | 30 | 26,5 | 21 | M6x18 | 0,0364 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | T-Stück | Benennung | Rohrverbinder | Oberfläche Komponente | verzinkt |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (K0475), die Teilenummer ist K0475.1818.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0475.1818.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
G(mm)
F(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
P(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0475.3030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | G (mm) | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52,5 | 85 | 97,5 | 65 | 75,5 | 30 | 30 | 45 | 40 | 45 | 41,5 | 28,5 | M8x25 | 0,1096 |