Rohrverbinder T-Stück Aluminium (K0475) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder T-Stück Aluminium (K0475)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0475.51212
K0475.51414
K0475.51515
K0475.51616
K0475.51818
K0475.52020
K0475.52525
K0475.53030
K0475.54040
K0475.55050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Form H
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

14.79 €

1 4 Arbeitstage 2535,55666434912,112,1282532A3023M6x200,0927

14.79 €

1 4 Arbeitstage 2535,55666434914,114,1282532A3023M6x200,0858

14.79 €

1 4 Arbeitstage 2535,55666434915,115,1282532A3023M6x200,0820

14.79 €

1 4 Arbeitstage 2535,55666434916,116,1282532A3023M6x200,0791

14.79 €

1 4 Arbeitstage 2535,55666434918,118,1282532A3023M6x200,0710

17.11 €

1 4 Arbeitstage 405380936072,520,120,1384045A42,533M8x250,2755

17.11 €

1 4 Arbeitstage 405380936072,525,125,1384045A42,533M8x250,2434

17.11 €

1 4 Arbeitstage 405380936072,530,130,1384045A42,533M8x250,1940

26.53 €

1 4 Arbeitstage 56741161348810840,1540,15555660B6140M10x300,5310

27.50 €

1 4 Arbeitstage 66841311499812350,2250,22636666B7145M10x350,6782

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 T-Stück Benennung Rohrverbinder
RoHS true

Technischer Support