Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0473) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0473)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0473.3030

Teilenummer
K0473.3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.21 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Vierkantrohre
A=Innenvierkant(mm) 30 Ausführung 1 Kreuzstück B=Innenvierkant(mm) 30
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt Gewicht(kg) 0,1523
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0473), die Teilenummer ist K0473.3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0473.3030.

Technischer Support