Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium (K0473)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium (K0473)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0473.523030
K0473.524040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innenvierkant
(mm)
B=Innenvierkant
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

22.11 €

1 4 Arbeitstage 446483444630,230,238454564M8x450,3119

30.92 €

1 4 Arbeitstage 6175111615740,340,350606075M8x600,5852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Vierkantrohre Ausführung 1 Kreuzstück Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support