Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0474.53030 |
K0474.54040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | G (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | A=Innenvierkant (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 76 | 86 | 55 | 30,2 | 30,1 | 33 | 45 | 45 | 62 | 33 | 46 | M8x35 | M8x35 | 0,2330 | ||
31.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 105 | 117 | 75 | 40,3 | 40,2 | 47 | 60 | 60 | 75 | 48 | 57 | M8x45 | M10x50 | 0,5251 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Rund- und Vierkantrohre | Ausführung 1 | Kreuzstück | Benennung | Rohrverbinder |
Oberfläche Komponente | verzinkt | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
A=Innenvierkant(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften