Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0476.523030 |
K0476.524040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | G (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Innenvierkant (mm) | B=Innenvierkant (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 108 | 77 | 46 | 30,3 | 30,3 | 46 | 45 | 45 | 62 | 31,5 | M8x45 | 23 | 46 | 0,3678 | ||
30.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 136 | 99 | 57 | 40,4 | 40,4 | 60 | 60 | 60 | 75 | 40 | M8x60 | 30 | 57 | 0,6766 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Vierkantrohre | Ausführung 1 | T-Stück | Benennung | Rohrverbinder |
Oberfläche Komponente | verzinkt | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
A=Innenvierkant(mm)
B=Innenvierkant(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften