Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A (K0477) (K0477.112)

Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A (K0477) K0477.112

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0477.112

Marke: KIPP

Preis: 32.96

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A=Innendurchmesser: 12,1 mm

Gewicht: 0,1523 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0477.112

Teilenummer
K0477.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 12,10,1523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 2 für Rundrohre
B(mm) 5,7 K(mm) 38 R(mm) 21
Ausführung 1 mit Fuß Benennung Rohrverbinder C(mm) 27
D(mm) 25 E(mm) 35 Form A
G=Breite(mm) 50 L=Höhe(mm) 37 M=Länge(mm) 30
N(mm) 5 P(mm) 23 S(mm) M6x18
U(mm) 40 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A (K0477), die Teilenummer ist K0477.112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0477.112.

Produktvarianten

Teilenummer
K0477.114
K0477.116
K0477.118
K0477.120
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 14,10,1456

32.96 €

1 4 Arbeitstage 16,10,1325

32.96 €

1 4 Arbeitstage 18,10,1225

35.40 €

1 4 Arbeitstage 20,10,1082

Technischer Support