Rohrverbinder Fuß Aluminium (K0478) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Fuß Aluminium (K0478)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0478.5230
K0478.5240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innenvierkant
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

21.49 €

1 4 Arbeitstage 7755756754630,3624545571033,525M8x450,2745

24.21 €

1 4 Arbeitstage 910076731005740,475606076124332M8x600,5815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Vierkantrohre F(mm) 5 Ausführung 1 mit Fuß
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support