Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde (K0110)

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde (K0110)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0110.140005X10
K0110.140006X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht

6.91 €

1 4 Arbeitstage M5100,0180

7.56 €

1 4 Arbeitstage M6200,0240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Größe 0
Oberfläche Komponente blank Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 D1(mm) 15
D2(mm) 11 D3(mm) 13 H=Höhe(mm) 11,5
Ausführung 1 Metalldetektierbar Benennung Rändelknopf Gewindeart Außengewinde
H1(mm) 4,3 Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support