Hersteller-Teilenummer: K0479.130
Marke: KIPP
Preis: 61.10 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
B: 7 mm
K: 50 mm
A=Innendurchmesser: 30,1 mm
C: 30 mm
D: 37,4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0479.130
Teilenummer
|
---|
K0479.130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | K (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Breite (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 50 | 30,1 | 30 | 37,4 | 32,4 | 55 | 59,2 | 78 | 7 | 40 | 45,5 | M8x30 | 0,3778 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | elektrolytisch poliert | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Flansch | Benennung | Rohrverbinder | Form | B |
H(mm) | 60 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B (K0479), die Teilenummer ist K0479.130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0479.130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
K(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Breite(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0479.140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | K (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Breite (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 69 | 40,17 | 42 | 49,4 | 46,4 | 80 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 | 0,8348 |