Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1876.0125X12 |
K1876.0125X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Befestigungsbohrung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
37.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12H9 | ||
37.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14H9 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Oberfläche Grundkörper | matt gestrahlt | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 3-Speichen | D1=Außendurchmesser(mm) | 125 | D3(mm) | 30 |
L1(mm) | 18 | L2(mm) | 18 | L3=Höhe(mm) | 29 |
Anzahl der Speichen | 3 | Benennung | Handrad | S=Stärke(mm) | 1,5 |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Gewicht(kg) | 0,2860 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Befestigungsbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften