Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts (K0434) (K0434.2251523)

Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts (K0434) K0434.2251523

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0434.2251523

Marke: KIPP

Preis: 4.57

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A=Länge: 64,5 mm

A1=Bohrungsabstand links: 15 mm

A2=Bohrungsabstand rechts: 22,5 mm

A3=Flügellänge links: 26 mm

A4=Flügellänge rechts: 38,5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0434.2251523

Teilenummer
K0434.2251523
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

4.57 €

1 4 Arbeitstage 64,51522,52638,58003500,0368

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 2 rechts B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 aushängbar Benennung Scharnier
Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier aushängbar PL Edelstahl true

Technischer Support