Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher (K0437)

Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher (K0437)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Können horizontal justiert und ausgerichtet werden

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0437.402020

Teilenummer
K0437.402020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 40 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
A=Länge(mm) 65 Befestigungsart Langlöcher Ausführung 1 mit Langloch
Benennung Scharnier F1(N) 500 F2(N) 300
Material Komponente Stahl Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,0231

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher (K0437), die Teilenummer ist K0437.402020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0437.402020.

Technischer Support