Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder öffnend (K1178)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder öffnend (K1178)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1178.35300
K1178.353001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper S
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

12.97 €

1 4 Arbeitstage farblos3,50,0100false

12.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz3,30,0097-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 30 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Ausführung 1 Feder öffnend Benennung Federscharnier F1(N) 1210
F2(N) 1310 Produkttyp Federscharnier

Technischer Support