Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1517.5511512 |
K1517.558512 |
K1517.558516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | B1 (mm) | D1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 1.4301 | 45 | 12 | 0,1644 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 1.4310 | 48 | 12 | 0,1214 | ||
16.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 1.4310 | 48 | 16 | 0,1606 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | A | A=Länge(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 38 | D(mm) | 6,3 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S(mm) | 2 | Ausführung 1 | anschraubbar | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
B1(mm)
D1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften