Scharniere Edelstahl, Form B (K1517)

Scharniere Edelstahl, Form B (K1517)
· Korrosionsbeständig

· Einfache Montage

· rechts und links einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1517.658515

Teilenummer
K1517.658515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 85 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
Form B A=Länge(mm) 65 A1(mm) 50
B1(mm) 48 D(mm) 6,3 D1(mm) 15
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 3 Ausführung 1 anschraubbar
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,2300
PL Edelstahl true RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere Edelstahl, Form B (K1517), die Teilenummer ist K1517.658515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1517.658515.

Technischer Support