Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung (K1666)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung (K1666)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1666.35900
K1666.359001
K1666.35902
K1666.359021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 1 Benennung Produkttyp Gewicht
(kg)

43.59 €

1 4 Arbeitstage farblosFeder öffnendFederscharnierFederscharnier0,0200

45.36 €

1 4 Arbeitstage schwarzFeder öffnendFederscharnierFederscharnier0,0200

32.94 €

1 4 Arbeitstage farblosohne FederScharnierScharnier0,0290

33.87 €

1 4 Arbeitstage schwarzohne FederScharnierScharnier0,0290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 90 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 30
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 3,3 F1(N) 3400 F2(N) 7000
PL Edelstahl false

Technischer Support