Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0436.251515 |
K0436.301818 |
K0436.352020 |
K0436.402323 |
K0436.452525 |
K0436.502828 |
K0436.603333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 500 | 380 | 0,0435 | ||
9.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 700 | 400 | 0,0479 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 700 | 400 | 0,0534 | ||
10.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0542 | ||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0498 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0608 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0665 |
Loading...
B=Breite(mm) | 48 | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Ausführung 1 | mit Klemmfunktion | Benennung | Scharnier |
Material Komponente | Stahl | Produkttyp | Scharnier mit Klemmfunktion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften