Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium (K0490)

Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium (K0490)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0490.512
K0490.514
K0490.516
K0490.518
K0490.520
K0490.525
K0490.530
K0490.540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
N
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S U
(mm)
Gewicht
(kg)

27.82 €

1 4 Arbeitstage 512,16 (2x)252629,4405020-6444352137,5M6x18380,1038

27.82 €

1 4 Arbeitstage 514,16 (2x)252629,4405020-6444352137,5M6x18380,1008

27.82 €

1 4 Arbeitstage 516,16 (2x)252629,4405020-6444352137,5M6x18380,0982

27.82 €

1 4 Arbeitstage 518,16 (2x)252629,4405020-6444352137,5M6x18380,0926

37.42 €

1 4 Arbeitstage 720,17 (4x)4540425775335710673753352M8x35-0,3658

37.42 €

1 4 Arbeitstage 725,17 (4x)4540425775335710673753352M8x35-0,3453

37.42 €

1 4 Arbeitstage 730,17 (4x)4540425775335710673753352M8x35-0,3099

52.60 €

1 4 Arbeitstage 1040,29 (4x)6056577610044761441001004869M10x50-0,8084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 mit Gelenkfuß Ausführung 2 für Rundrohre
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt
Produkttyp ohne Verzahnung RoHS true

Technischer Support